Portugal Perfil pessoal Assistência a clientes Estado da encomenda Necessita de assistência?  800 853182
Resumo do Trade-UPS
Os seus Trade-ins
Fab. Modelo Série Capacidade Apagar

Carrinho de Compras
Qtd Modelo Preço Apagar
A encomenda está vazia.
Informação da compra
Total máximo VA para o Trade-UPS: 0 VA
Total mínimo VA para o Trade-UPS: 0 VA
Total VA das novas UPSs seleccionadas: 0 VA

Bem-vindo ao Selector Trade-UPS da APC

O Trade-UPS da APC é um programa UPS monofásico que oferece aos novos clientes e aos já existentes a capacidade de trocar unidades de baterias de emergência antigas pelos modelos de protecção de alimentação monofásica mais recentes, a preços com desconto. Possuindo uma vasta gama de soluções de protecção de alimentação, a APC ajuda-o a obter a bateria de emergência e os acessórios adequados para todas as suas necessidades informáticas, sejam elas domésticas ou empresariais .


As características do programa incluem:
pode trocar a(s) sua(s) UPS(s) antiga(s), independentemente da marca, por uma(s) UPS(s) monofásica(s) nova(s) com uma garantia total de 2 anos
Obtenha um desconto de até 25% na compra de um modelo absolutamente novo
Beneficie de ofertas de desconto adicionais em todos os acessórios da APC com a sua troca. Poupe até 30%!
Actualize até quatro vezes (4x) a VA do(s) modelo(s) actual(ais)
Os novos modelos de UPS são mais eficientes em termos energéticos
Troque várias unidades em cada pedido
Envio GRATUITO de devolução da(s) sua(s) antiga(s) bateria(s) de emergência
A APC disponibiliza uma eliminação ecológica e reciclagem adequadas da(s) sua(s) antiga(s) de bateria(s) de emergência - GRÁTIS
infoImage 
  Fabricante

  Modelo  

  Número de Série  

  Capacidade (VA)

  Peso (kg)