Poland Mój profil Pomoc techniczna Status zamówień Potrzebujesz pomocy?  0801345917
Trade-UPS - podsumowanie
Twoje urządzenia do wymiany
Pro. Model (SKU) Szeregowy Pojemność Usuń

Twój koszyk
Ilość Model (SKU) Cena Usuń
Koszyk jest pusty.
Informacje o zakupach
Maksymalna całkowita moc dla zakupu Trade-UPS: 0 VA
Minimalna całkowita moc dla zakupu Trade-UPS: 0 VA
Całkowita moc wybranych nowych modeli zasilaczy UPS: 0 VA
    Dodaj urządzenia do wymiany 
Wybierz nowy zasilacz UPS
Wybierz akcesoria
Płatność

Witamy w selektorze APC Trade-UPS

APC Trade-UPS to program umożliwiający nowym i dotychczasowym klientom uzyskanie zniżek na najnowsze modele urządzeń do ochrony zasilania w zamian za starsze urządzenia do akumulatorowego podtrzymywania zasilania. Bogata oferta APC umożliwia optymalne dobranie rozwiązania do podtrzymania akumulatorowego oraz odpowiednich akcesoriów do zastosowań domowych lub biznesowych.


Oto najważniejsze cechy programu:
Stare zasilacze UPS, niezależnie od marki, można wymienić na zniżkę przy zakupie nowych zasilaczy UPS z pełną 2-letnią gwarancją.
Zniżka przy zakupie fabrycznie nowego modelu może sięgnąć 25%.
Oddanie starego urządzenia uprawnia też do dodatkowych zniżek na wszystkie akcesoria APC. Oszczędzasz nawet do 30%!
Moc (VA) nowego modelu może być maksymalnie czterokrotnie (4x) większa od mocy oddawanego modelu.
Nowe modele zasilaczy UPS są bardziej energooszczędne.
Przy jednym zamówieniu można oddać więcej niż jedno urządzenie.
POKRYWAMY KOSZTY transportu oddawanych starych urządzeń z podtrzymaniem akumulatorowym.
APC zapewnia prawidłową, bezpieczną dla środowiska likwidację i recykling starych urządzeń z podtrzymaniem akumulatorowym — BEZPŁATNIE.
infoImage 
  Producent

  Model (SKU)  

  Numer seryjny  

  Pojemność (VA)

  Waga (w kg)